Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DAE-HL 212ST/1,5MM-V2 |
DAE-HL 812ST/1,5MM-V2 |
DAE-SL 212ST/1,5MM-V2 |
DAE-SL 812ST/1,5MM-V2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Flusso d'aria a 70 mbar (l/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.17 € | 50 | 9 giorni | 6 | 150 | ||
23.17 € | 50 | 9 giorni | 10 | 150 | ||
19.30 € | 50 | 9 giorni | 6 | 16 | ||
19.30 € | 50 | 9 giorni | 10 | 16 |
Loading...
Materiale | Metallo | Qualità del Materiale | Acciaio Inossidabile (A2) | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
---|---|---|---|---|---|
Senza Alogeni | Sì | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | 12 | Passo Della Filettatura | 1.5 |
Tipo di Filettatura | Metrico |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Flusso d'aria a 70 mbar(l/h)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali