Elemento di Compensazione Della Pressione, Poliammide

Elemento di Compensazione Della Pressione, Poliammide
Elemento di compensazione della pressione poliammide, contro la formazione di condensa per ventilazione e sfiato di alloggiamenti fitti, membrana idro- e oleorepellente, o-ring in NBR, tipi di protezione IP66, IP68 e IP69, gamma di temperature da –40°C a 105°C, omologazioni UL e PCT.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DAE-HL 212U/1,​5MM-V2
DAE-HL 212UN/1,​5MM-V2
DAE-HL 812U/1,​5MM-V2
DAE-HL 812UN/1,​5MM-V2
DAE-SL 212U/1,​5MM-V2
DAE-SL 212UN/1,​5MM-V2
DAE-SL 812U/1,​5MM-V2
DAE-SL 812UN/1,​5MM-V2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Flusso d'aria a 70 mbar
(l/h)
Pressione di Ingresso dell'Acqua
(bar)

6.73 €

50 9 giorni Grigio61500.2

6.73 €

50 9 giorni Nero61500.2

6.73 €

50 9 giorni Grigio101500.2

6.73 €

50 9 giorni Nero101500.2

5.62 €

50 9 giorni Grigio6160.8

5.62 €

50 9 giorni Nero6160.8

5.62 €

50 9 giorni Grigio10160.8

5.62 €

50 9 giorni Nero10160.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Qualità del Materiale Poliammide Rinforzato con Fibra di Vetro No
Senza Alogeni Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg 12 Passo Della Filettatura 1.5
Tipo di Filettatura Metrico Larghezza Della Chiave(mm) 18x20

Supporto tecnico