Utensile Quadrangolare Intercambiabile Come Adattatore per LImpiego per Chiave Dinamometrica

Utensile Quadrangolare Intercambiabile Come Adattatore per LImpiego per Chiave Dinamometrica
Adattatore quadrato in acciaio cromato legato per l’utilizzo della chiave ad anello aperto con la chiave dinamometrica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DMS ADPT. 1/2
DMS ADPT. 3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(kg)

81.38 €

1 9 giorni 0.07

79.28 €

1 9 giorni 0.09

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia Diritto Altezza(mm) 14 Larghezza(mm) 20
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza

Supporto tecnico