Anello di Tenuta Piatto per UNI Dicht, Centellen, per Filettatura di Raccordo M

Anello di Tenuta Piatto per UNI Dicht, Centellen, per Filettatura di Raccordo M
Anello di tenuta – piatto, per filettatura metrica, per la tenuta ermetica tra pressacavo e superficie dell’alloggiamento, in Centellen, senza amianto, gamma di temperature da –100 °C a 200 °C, per filettatura di raccordo M.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DRC 212
DRC 216
DRC 220
DRC 225
DRC 232
DRC 240
DRC 250
DRC 263
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro Interno
(mm)
Diametro Esterno
(mm)

0.13 €

50 9 giorni 1216

0.15 €

50 9 giorni 1620

0.17 €

50 9 giorni 2024

0.20 €

50 9 giorni 2529

0.28 €

50 9 giorni 3236

0.37 €

50 9 giorni 4045

0.45 €

50 9 giorni 5056

0.63 €

50 9 giorni 6370

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Altri Qualità del Materiale Altri Spessore 2

Supporto tecnico