Vite di Pressione di Collegamento UNI Filettatura Pg, Ottone

Vite di Pressione di Collegamento UNI Filettatura Pg, Ottone
Vite di pressione di collegamento UNI Dicht, in ottone nichelato, filettatura Pg, collega il sistema UNI con i comuni pressacavi PG, filettatura di raccordo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DS 15151D
DS 15252D
DS 15353D
DS 15454D
DS 15555D
DS 15656D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Apertura di Chiave
(mm)

6.83 €

50 9 giorni 20

7.08 €

50 9 giorni 22

8.22 €

50 9 giorni 24

10.42 €

25 9 giorni 30

12.57 €

10 9 giorni 40

13.95 €

5 9 giorni 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia Diritto Materiale Metallo Qualità del Materiale Ottone
Trattamento Superficie Nichelato Rinforzato con Fibra di Vetro No Per Zona Ex-Polvere Senza
Per Zona Ex-Gas Senza Senza Alogeni Tipo di Filettatura PG

Supporto tecnico