Linguetta di Messa a Terra, Ottone

Linguetta di Messa a Terra, Ottone
Linguetta di messa a terra, in ottone nichelato. La linguetta di messa a terra viene inserita sulla filettatura di raccordo del pressacavo e quindi, ad es., viene collegata al conduttore di terra tramite un capocorda ad anello., per filettatura di raccordo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ETMM-16
ETMM-20
ETMM-25
ETMM-32
ETMM-40
ETMM-50
ETMM-63
ETMM-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni Nom. Diametro D2
(mm)

4.58 €

50 9 giorni M167

3.43 €

50 9 giorni M207

4.45 €

50 9 giorni M257

6.10 €

25 9 giorni M3213.5

13.95 €

25 9 giorni M4013.5

18.73 €

10 9 giorni M5013.5

25.43 €

10 9 giorni M6313.5

63.88 €

10 9 giorni M7514.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia Diritto Materiale Metallo Per Zona Ex-Polvere Senza
Per Zona Ex-Gas Senza Tipo di Filettatura Metrico

Supporto tecnico