Estensione da Filettatura Esagonale Pg a M, Plastica

Estensione da Filettatura Esagonale Pg a M, Plastica
Estensione da filettatura esagonale Pg a M, in poliammide, per passare dalla filettatura di raccordo Pg a una filettatura interna M più grande, senza o-ring, tipo di protezione IP54, gamma di temperature da –40 °C a 100 °C, filettatura di raccordo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EW 07212
EW 07216
EW 09212
EW 09216
EW 09220
EW 11216
EW 11220
EW 11225
EW 13216
EW 13220
EW 13225
EW 16220
EW 16225
EW 16232
EW 21232
EW 21240
EW 29240
EW 29250
EW 36250
EW 36263
EW 48263
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Interna Dimensione Della Filettatura PG Esterna

0.73 €

50 9 giorni 127

0.77 €

50 9 giorni 167

0.83 €

50 9 giorni 129

0.83 €

50 9 giorni 169

0.85 €

50 9 giorni 209

0.85 €

50 9 giorni 1611

0.85 €

50 9 giorni 2011

0.90 €

50 9 giorni 2511

0.95 €

50 9 giorni 1613.5

0.95 €

50 9 giorni 2013.5

1.00 €

50 9 giorni 2513.5

1.00 €

50 9 giorni 2016

1.00 €

50 9 giorni 2516

1.05 €

50 9 giorni 3216

1.78 €

50 9 giorni 3221

1.20 €

50 9 giorni 4021

1.60 €

25 9 giorni 4029

1.60 €

25 9 giorni 5029

4.28 €

10 9 giorni 5036

7.63 €

10 9 giorni 6336

10.60 €

10 9 giorni 6348

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Qualità del Materiale Poliammide Antideflagrante No
Tipo di Filettatura Interna Metrico Tipo di Filettatura Esterna PG

Supporto tecnico