Flangia Ad Angolo Corta, Plastica, Versione Corta

Flangia Ad Angolo Corta, Plastica, Versione Corta
Flangia ad angolo corta, in policarbonato, filettatura M, per l’uscita del canale a 90° da alloggiamenti, con fissaggio a vite quadruplo, o-ring in HNBR, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar, filettatura di raccordo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FWPC 216
FWPC 220
FWPC 225
FWPC 232
FWPC 240
FWPC 250
FWPCN 220
FWPCN 225
FWPCN 250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Adatto per Dimensione Nominale Filettatura Metrica/Pg

7.25 €

10 9 giorni Grigio29455016

7.93 €

10 9 giorni Grigio35535620

9.32 €

10 9 giorni Grigio43686825

14.13 €

5 9 giorni Grigio52707432

17.78 €

5 9 giorni Grigio52707440

18.53 €

2 9 giorni Grigio68889350

8.72 €

10 9 giorni Nero35535620

10.25 €

10 9 giorni Nero43686825

20.38 €

2 9 giorni Nero68889350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Tipo di Filettatura Metrico

Supporto tecnico