EMC Supporto di Collegamento Divisibile per Il Passaggio di Cavi, Ottone

EMC Supporto di Collegamento Divisibile per Il Passaggio di Cavi, Ottone
Supporto di collegamento EMC diviso, in ottone nichelato, per il contatto a 360° con molla di bronzo non magnetica, indicato per cavi spessi e rigidi, filettatura di raccordo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GEA-B 225 TRINM
GEA-B 232 TRINM
GEA-B 240 TRINM
GEA-B 250 TRINM
GEA-B 263 TRINM
GEA-B 275 TRINM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)

391.73 €

1 9 giorni 2554

407.33 €

1 9 giorni 3261

413.17 €

1 9 giorni 4063

491.12 €

1 9 giorni 5072

559.33 €

1 9 giorni 6387

791.27 €

1 9 giorni 75100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia Diritto Materiale Metallo Qualità del Materiale Ottone
Protezione Contro La Piegatura No Esecuzione EMC Esecuzione Antideflagrante Testata No
Schermato Rinforzato con Fibra di Vetro No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Senza Alogeni
Raccordo A Vite Divisibile Con Controdado No Tipo di Filettatura Metrico

Supporto tecnico