Nipplo di Serraggio, Ottone, Filettatura Pg

Nipplo di Serraggio, Ottone, Filettatura Pg
Nipplo di serraggio, in ottone nichelato, filettatura Pg, da avvitare nei fori dell'alloggiamento, con 2 staffe di scarico della trazione e protezione dalla flessione, filettatura di raccordo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KLE 11
KLE 16
KLE 21
KLE 29
KLE 36
KLE 42
KLE 48
KLE 7
KLE 9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Apertura di Chiave
(mm)
Lunghezza Della Filettatura
(mm)

2.40 €

50 9 giorni 226

7.15 €

50 9 giorni 277.5

4.65 €

25 9 giorni 348

8.43 €

10 9 giorni 428

12.63 €

10 9 giorni 529.5

20.03 €

5 9 giorni 6210

21.87 €

5 9 giorni 6411

1.77 €

50 9 giorni 165.5

2.13 €

50 9 giorni 196

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia Diritto Materiale Metallo Qualità del Materiale Ottone
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Tipo di Filettatura PG

Supporto tecnico