Nipplo di Serraggio, Ottone, Filettatura M

Nipplo di Serraggio, Ottone, Filettatura M
Nipplo di serraggio, in ottone nichelato, filettatura M, da avvitare nei fori dell’alloggiamento, con 2 staffe di scarico della trazione e protezione dalla flessione, filettatura di raccordo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KLE 212
KLE 216
KLE 220
KLE 225
KLE 232
KLE 240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Apertura di Chiave
(mm)
Lunghezza Della Filettatura
(mm)

2.70 €

50 9 giorni 165.5

2.73 €

50 9 giorni 196

3.48 €

50 9 giorni 247.5

4.72 €

50 9 giorni 348

7.75 €

25 9 giorni 428

14.13 €

25 9 giorni 529.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia Diritto Materiale Metallo Qualità del Materiale Ottone
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Tipo di Filettatura Metrico

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico