Anello di Tenuta, Piatto, per LevelEx

Anello di Tenuta, Piatto, per LevelEx
Anello di tenuta – piatto, per LevelEx, per la tenuta ermetica tra pressacavo e superficie dell’alloggiamento, in PTFE, per grandi gamme di temperature da –150 °C a 260 °C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEX DRP 16
LEX DRP 20
LEX DRP 32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro Interno
(mm)
Diametro Esterno
(mm)

0.40 €

50 9 giorni 1620

0.45 €

50 9 giorni 2024

0.65 €

50 9 giorni 3236

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Altri Qualità del Materiale Ptfe Spessore 1.5

Supporto tecnico