Anello di Tenuta, Tondo, HNBR, Filettatura Metrica, per Pressacavo Blueglobe

Anello di Tenuta, Tondo, HNBR, Filettatura Metrica, per Pressacavo Blueglobe
Anello di tenuta – tondo, per filettatura metrica, per la tenuta ermetica tra pressacavo blueglobe e superficie dell’alloggiamento, in HNBR, gamma di temperature da –40 °C a 150 °C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OR 11 X1,​5
OR 15 X1,​5
OR 19 X1,​5
OR 24 X1,​5
OR 30 X1,​5
OR 38 X1,​5
OR 48 X2
OR 61 X2
OR 73 X2
OR 83 X2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro Interno
(mm)
Diametro Esterno
(mm)
Spessore

0.23 €

50 9 giorni 11141.5

0.27 €

50 9 giorni 15181.5

0.30 €

50 9 giorni 19221.5

0.33 €

50 9 giorni 24271.5

0.40 €

50 9 giorni 30331.5

0.52 €

50 9 giorni 38411.5

0.68 €

50 9 giorni 48522

1.00 €

50 9 giorni 61652

1.42 €

50 9 giorni 73772

1.92 €

50 9 giorni 83872

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Altri Qualità del Materiale HNBR

Supporto tecnico