Anello di Tenuta, Tondo, Silicone, Filettatura Metrica

Anello di Tenuta, Tondo, Silicone, Filettatura Metrica
Anello di tenuta – tondo, per filettatura metrica, per temperature più elevate, per la tenuta ermetica tra pressacavo e superficie dell’alloggiamento, in silicone, gamma di temperature da –60 °C a 200 °C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OS 10,​3X1,​2
OS 13 X1,​5
OS 17 X1,​5
OS 22 X1,​5
OS 28 X2
OS 38 X2
OS 45 X2
OS 58 X2
OS 74 X2
OS 88 X2
OS 100X3
OS 8 X1,​5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro Interno
(mm)
Diametro Esterno
(mm)
Spessore

0.10 €

50 9 giorni 10.312.71.2

0.10 €

50 9 giorni 13161.5

0.17 €

50 9 giorni 17201.5

0.17 €

50 9 giorni 22251.5

0.32 €

50 9 giorni 28322

0.35 €

50 9 giorni 38422

0.68 €

50 9 giorni 45492

0.95 €

50 9 giorni 58622

0.80 €

50 9 giorni 74782

2.20 €

50 9 giorni 88922

5.25 €

50 9 giorni 1001063

0.40 €

50 9 giorni 8111.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Qualità del Materiale Altri

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico