Anello di Tenuta, Tondo, Silicone, Filettatura Metrica, per Pressacavo Blueglobe

Anello di Tenuta, Tondo, Silicone, Filettatura Metrica, per Pressacavo Blueglobe
Anello di tenuta – tondo, per filettatura metrica, per temperature più elevate, per la tenuta ermetica tra pressacavo blueglobe e superficie dell’alloggiamento, in silicone, gamma di temperature da –60 °C a 200 °C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OS 11 X1,​5
OS 15 X1,​5
OS 19 X1,​5
OS 24 X1,​5
OS 30 X1,​5
OS 38 X1,​5
OS 48 X2
OS 61 X2
OS 73 X2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro Interno
(mm)
Diametro Esterno
(mm)
Spessore

0.25 €

50 9 giorni 11141.5

0.28 €

50 9 giorni 15181.5

0.27 €

50 9 giorni 19221.5

0.52 €

50 9 giorni 24271.5

0.83 €

50 9 giorni 30331.5

0.35 €

50 9 giorni 38411.5

1.07 €

50 9 giorni 48522

1.87 €

50 9 giorni 61652

4.28 €

50 9 giorni 73772

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Qualità del Materiale Altri

Supporto tecnico