Riduzione da Filettatura Esagonale M a M, Plastica

Riduzione da Filettatura Esagonale M a M, Plastica
Riduzione da filettatura esagonale M a M, in poliammide, per ridurre la filettatura di raccordo M di 1..3 misure, senza o-ring, tipo di protezione IP54, gamma di temperature da–40 °C a 100 °C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RED 220/212
RED 220/216
RED 225/212
RED 225/216
RED 225/220
RED 232/212
RED 232/216
RED 232/220
RED 232/225
RED 240/216
RED 240/220
RED 240/225
RED 240/232
RED 250/220
RED 250/225
RED 250/232
RED 250/240
RED 263/225
RED 263/232
RED 263/240
RED 263/250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Interna Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Esterna

0.38 €

50 9 giorni 1220

0.38 €

50 9 giorni 1620

0.65 €

50 9 giorni 1225

0.65 €

50 9 giorni 1625

0.65 €

50 9 giorni 2025

1.37 €

50 9 giorni 1232

1.37 €

50 9 giorni 1632

1.37 €

50 9 giorni 2032

1.37 €

50 9 giorni 2532

2.68 €

25 9 giorni 1640

2.68 €

25 9 giorni 2040

2.68 €

25 9 giorni 2540

2.68 €

25 9 giorni 3240

3.72 €

10 9 giorni 2050

3.72 €

10 9 giorni 2550

3.72 €

10 9 giorni 3250

3.72 €

10 9 giorni 4050

6.85 €

5 9 giorni 2563

6.85 €

5 9 giorni 3263

6.85 €

5 9 giorni 4063

6.85 €

5 9 giorni 5063

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Qualità del Materiale Poliammide Antideflagrante No
Tipo di Filettatura Interna Metrico Tipo di Filettatura Esterna Metrico

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico