Cricchetto Ad Anello Aperto con Testa di Cricchetto con Intaglio

Cricchetto Ad Anello Aperto con Testa di Cricchetto con Intaglio
Cricchetto ad anello aperto, Testa a cricco con intaglio in acciaio da costruzione con impugnatura in plastica rimovibile, Apertura chiave SW 20 per accogliere tutti i seguenti inserti a chiave, con una semplice rotazione a destra o a sinistra, quindi indicata per bloccare e sbloccare i pressacavi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RRO20

Codice componente
RRO20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

187.07 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia Diritto Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza
Apertura di Chiave(mm) 20

Si trova sulla pagina di Cricchetto Ad Anello Aperto con Testa di Cricchetto con Intaglio, il codice articolo è il seguente: RRO20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RRO20.

Supporto tecnico