Inserti a Chiave con Intaglio in Acciaio da Costruzione per Cricchetto Ad Anello Aperto

Inserti a Chiave con Intaglio in Acciaio da Costruzione per Cricchetto Ad Anello Aperto
Inserti a chiave con intaglio in acciaio da costruzione per cricchetto ad anello aperto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SE 14
SE 15
SE 17
SE 19
SE 20
SE 22
SE 24
SE 27
SE 30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Apertura di Chiave
(mm)

76.60 €

1 9 giorni 14

76.60 €

1 9 giorni 15

76.60 €

1 9 giorni 17

81.65 €

1 9 giorni 19

81.65 €

1 9 giorni 20

81.65 €

1 9 giorni 22

86.85 €

1 9 giorni 24

91.83 €

1 9 giorni 27

102.15 €

1 9 giorni 30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia Diritto Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza

Supporto tecnico