Inserto di Tenuta UNI Dicht Multiplo, TPE-V con Intaglio

Inserto di Tenuta UNI Dicht Multiplo, TPE-V con Intaglio
UNI Dicht inserto di tenuta multiplo con intaglio, in TPE-V, per cavi confezionati, per filettatura di raccordo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UFE 53PM1X3/1X9
UFE 53PM1X3,​5
UFE 53PM1X4
UFE 53PM1X5
UFE 53PM2X4
UFE 53PM2X5
UFE 53PM2X5/1X6
UFE 53PM2X6
UFE 53PM2X7
UFE 53PM3X3
UFE 53PM3X5
UFE 53PM3X6
UFE 53PM4X4
UFE 53PM6X4
UFE 54PM1X3,​5/1X7,​5
UFE 54PM1X4/1X5/1X13
UFE 54PM1X4,​3/1X6/1X8
UFE 54PM1X4,​5/2X7/1X8
UFE 54PM1X4,​5/2X8
UFE 54PM1X5/1X6/1X7
UFE 54PM1X5/1X9
UFE 54PM1X5,​7/1X13
UFE 54PM1X5,​7/2X6,​3/1X8,​5
UFE 54PM1X6/1X8
UFE 54PM1X6/2X9
UFE 54PM1X6,​5/1X12
UFE 54PM1X7
UFE 54PM1X7/1X8/1X8,​5
UFE 54PM1X7/1X8,​5
UFE 54PM1X7/1X10,​5
UFE 54PM1X8,​5/1X12
UFE 54PM1X9/1X10
UFE 54PM2X4,​5
UFE 54PM2X4,​5/1X13
UFE 54PM2X5
UFE 54PM2X6
UFE 54PM2X6/2X8
UFE 54PM2X7
UFE 54PM2X7,​2/1X10,​5
UFE 54PM2X8
UFE 54PM2X9
UFE 54PM3X4
UFE 54PM3X5
UFE 54PM3X6
UFE 54PM3X6/1X8
UFE 54PM3X6/2X8
UFE 54PM3X7
UFE 54PM3X8
UFE 54PM3X9
UFE 54PM4X3
UFE 54PM4X5
UFE 54PM4X6
UFE 54PM4X6/1X8
UFE 54PM4X6,​5
UFE 54PM4X8
UFE 54PM5X4
UFE 54PM5X5
UFE 54PM5X6
UFE 54PM6X3
UFE 54PM6X4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura di Connessione Numero di Fori x Diametro del Foro in mm

1.82 €

25 9 giorni M201X3/1X9

1.58 €

25 9 giorni M201X3.5

1.58 €

25 9 giorni M201X4

1.58 €

25 9 giorni M201X5

1.82 €

25 9 giorni M202X4

1.82 €

25 9 giorni M202X5

2.05 €

25 9 giorni M202X5/1X6

1.82 €

25 9 giorni M202X6

1.82 €

25 9 giorni M202X7

2.05 €

25 9 giorni M203X3

2.05 €

25 9 giorni M203X5

2.28 €

25 9 giorni M203X6

2.28 €

25 9 giorni M204X4

2.75 €

25 9 giorni M206X4

2.53 €

25 9 giorni M251X3.5/1X7.5

2.78 €

25 9 giorni M251X4/1X5/1X13

2.78 €

25 9 giorni M251X4.3/1X6/1X8

3.02 €

25 9 giorni M251X4.5/2X7/1X8

2.78 €

25 9 giorni M251X4.5/2X8

2.78 €

25 9 giorni M251X5/1X6/1X7

2.53 €

25 9 giorni M251X5/1X9

2.53 €

25 9 giorni M251X5.7/1X13

3.02 €

25 9 giorni M251X5.7/2X6.3/1X8.5

2.53 €

25 9 giorni M251X6/1X8

2.78 €

25 9 giorni M251X6/2X9

2.53 €

25 9 giorni M251X6.5/1X12

2.30 €

25 9 giorni M251X7

2.78 €

25 9 giorni M251X7/1X8/1X8.5

2.53 €

25 9 giorni M251X7/1X8.5

2.53 €

25 9 giorni M251X7/1X10.5

2.53 €

25 9 giorni M251X8.5/1X12

2.53 €

25 9 giorni M251X9/1X10

2.53 €

25 9 giorni M252X4.5

2.78 €

25 9 giorni M252X4.5/1X13

2.53 €

25 9 giorni M252X5

2.53 €

25 9 giorni M252X6

3.02 €

25 9 giorni M252X6/2X8

2.53 €

25 9 giorni M252X7

2.78 €

25 9 giorni M252X7.2/1X10.5

2.53 €

25 9 giorni M252X8

2.53 €

25 9 giorni M252X9

2.78 €

25 9 giorni M253X4

2.78 €

25 9 giorni M253X5

2.78 €

25 9 giorni M253X6

3.02 €

25 9 giorni M253X6/1X8

3.25 €

25 9 giorni M253X6/2X8

2.78 €

25 9 giorni M253X7

2.78 €

25 9 giorni M253X8

2.78 €

25 9 giorni M253X9

2.30 €

25 9 giorni M254X3

3.02 €

25 9 giorni M254X5

3.02 €

25 9 giorni M254X6

3.25 €

25 9 giorni M254X6/1X8

3.02 €

25 9 giorni M254X6.5

3.02 €

25 9 giorni M254X8

3.25 €

25 9 giorni M255X4

3.25 €

25 9 giorni M255X5

3.25 €

25 9 giorni M255X6

3.48 €

25 9 giorni M256X3

3.48 €

25 9 giorni M256X4

Loading...

Informazioni di base

Tipologia Diritto Colore Neutro Temperatura di Impiego(°C) -40 a 135
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Senza Alogeni

Supporto tecnico