Protezione Antincendio Inserto di Tenuta UNI Dicht, con Intaglio (UFE 54B18)

Protezione Antincendio Inserto di Tenuta UNI Dicht, con Intaglio UFE 54B18

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: UFE 54B18

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 1.98

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Per Diametro Cavo: 14 a 18 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UFE 54B18

Codice componente
UFE 54B18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per Diametro Cavo
(mm)

1.98 €

25 9 giorni 14 a 18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia Diritto Colore Nero Temperatura di Impiego(°C) -40 a 130
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Senza Alogeni

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico