Protezione Antincendio Inserto di Tenuta UNI Dicht, con Più Intagli

Protezione Antincendio Inserto di Tenuta UNI Dicht, con Più Intagli
Protezione antincendio Inserto di tenuta UNI multiplo, in TPE T80s, con più intagli per l’introduzione di diversi cavi confezionati, gamma di temperature da –40 °C a 130 °C, Classe di pericolosità EN 45545-2 HL3, per filettatura di raccordo Pg21.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UFE 54BM1X4/1X5/1X13
UFE 54BM1X5,​4/2X6,​5
UFE 54BM1X7
UFE 54BM1X7/1X8,​5
UFE 54BM1X7/1X10,​5
UFE 54BM2X4,​5
UFE 54BM2X6
UFE 54BM2X8
UFE 54BM2X9
UFE 54BM3X4
UFE 54BM3X5
UFE 54BM3X7
UFE 54BM3X9
UFE 54BM4X5
UFE 54BM4X6
UFE 54BM4X8
UFE 54BM5X4
UFE 54BM5X5
UFE 54BM6X3
UFE 54BM6X5,​5
UFE 54BM8X5
UFE 54BM9X3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di Fori x Diametro del Foro in mm

4.30 €

25 9 giorni 1X4/1X5/1X13

4.30 €

25 9 giorni 1X5,4/2X6,5

3.85 €

25 9 giorni 1X7

4.08 €

25 9 giorni 1X7/1X8,5

4.08 €

25 9 giorni 1X7/1X10,5

4.08 €

25 9 giorni 2X4,5

4.08 €

25 9 giorni 2X6

4.08 €

25 9 giorni 2X8

4.08 €

25 9 giorni 2X9

4.30 €

25 9 giorni 3X4

4.30 €

25 9 giorni 3X5

4.30 €

25 9 giorni 3X7

4.30 €

25 9 giorni 3X9

4.53 €

25 9 giorni 4X5

4.53 €

25 9 giorni 4X6

4.53 €

25 9 giorni 4X8

4.77 €

25 9 giorni 5X4

4.77 €

25 9 giorni 5X5

4.98 €

25 9 giorni 6X3

4.98 €

25 9 giorni 6X5,5

5.45 €

25 9 giorni 8X5

5.68 €

25 9 giorni 9X3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia Diritto Colore Nero Temperatura di Impiego(°C) -40 a 130
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Senza Alogeni

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico