Passacavo UNI FLANGIA HD, senza Inserti di Tenuta

Passacavo UNI FLANGIA HD, senza Inserti di Tenuta
Passacavo divisibile UNI FLANGIA HD in metallo per condizioni d’esercizio difficili, adatto alle aperture standard di quadro elettrico 112x36, per cavi confezionati, 3 pressacavi integrati equipaggiabili con più di 100 inserti di tenuta M25 del programma UNI Dicht adatti a molti cavi, ampia, tenuta ermetica del cavo delicata, tipi di protezione IP66 e tipo 4, con fori passanti per avvitare, certificato UL con inserti di tenuta TPE-V.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UFLD3 54 ZN

Codice componente
UFLD3 54 ZN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

105.10 €

5 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia Altri Materiale Altri Altezza(mm) 50
Larghezza(mm) 149 Tipo di Protezione (NEMA) 4 Trattamento Superficie Zincato

Si trova sulla pagina di Passacavo UNI FLANGIA HD, senza Inserti di Tenuta, il codice articolo è il seguente: UFLD3 54 ZN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UFLD3 54 ZN.

Supporto tecnico