Pressacavo UNI Dicht Esteso Pg, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta

Pressacavo UNI Dicht Esteso Pg, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo UNI Dicht esteso Pg, in ottone nichelato, ingrandisce il diametro del cavo inseribile, Sistema modulare con numerosi inserti di tenuta in plastica elastica per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe A secondo EN 62444, o-ring in HNBR, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipi di protezione IP68 fino a 10 bar, omologazione UL.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14950D 8
14950D 9
14950P 8
14950P 9
14951D11
14951P11
15051D11
15051H11
15051P11
15052D13
15052P13
15152D13
15152H13
15152P13
15153D16
15253D16
15253P16
15254D18
15254P18
15354D18
15354D20
15354H18
15354P18
15354P20
15355D25
15455D25
15455D28
15455H25
15455P25
15455P28
15456D34
15456H32
15456P32
15556D32
15556D34
15556D36
15556P32
15556P36
15657D38
15657P40
158212D47
158212D52
158212D55
158212D58
158212P52
158212P58
158300D64
158300D70
158300P64
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Temperatura di Impiego Min./Max.
(°C)
Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

1.85 €

50 9 giorni 18.97-40 a 13055 a 817

1.85 €

50 9 giorni 18.97-40 a 13056.5 a 9.517

1.95 €

50 9 giorni 18.97-40 a 13555 a 817

1.95 €

50 9 giorni 18.97-40 a 13556.5 a 9.517

2.18 €

50 9 giorni 22.27-40 a 1305.57 a 10.520

2.35 €

50 9 giorni 22.27-40 a 1355.57 a 10.520

2.28 €

50 9 giorni 22.29-40 a 13067 a 10.520

4.33 €

50 9 giorni 22.29-55 a 20067 a 10.520

2.45 €

50 9 giorni 22.29-40 a 13567 a 10.520

3.00 €

50 9 giorni 24.49-40 a 13069 a 1322

3.23 €

50 9 giorni 24.49-40 a 13569 a 1322

2.97 €

50 9 giorni 24.411-40 a 13069 a 1322

5.03 €

50 9 giorni 24.411-55 a 20069 a 1322

3.20 €

50 9 giorni 24.411-40 a 13569 a 1322

3.80 €

50 9 giorni 26.711-40 a 130611.5 a 15.524

3.67 €

50 9 giorni 26.713.5-40 a 1306.511.5 a 15.524

3.93 €

50 9 giorni 26.713.5-40 a 1356.511.5 a 15.524

4.75 €

25 9 giorni 33.513.5-40 a 1306.514 a 1830

5.00 €

25 9 giorni 33.513.5-40 a 1356.514 a 1830

4.90 €

25 9 giorni 33.516-40 a 1306.514 a 1830

4.90 €

25 9 giorni 33.516-40 a 1306.517 a 20.530

11.22 €

25 9 giorni 33.516-55 a 2006.514 a 1830

5.15 €

25 9 giorni 33.516-40 a 1356.514 a 1830

5.15 €

25 9 giorni 33.516-40 a 1356.517 a 20.530

5.95 €

25 9 giorni 43.516-40 a 1306.520 a 2540

8.13 €

10 9 giorni 43.521-40 a 130720 a 2540

8.13 €

10 9 giorni 43.521-40 a 130724 a 2840

11.23 €

10 9 giorni 43.521-55 a 200720 a 2540

8.48 €

10 9 giorni 43.521-40 a 135720 a 2540

8.48 €

10 9 giorni 43.521-40 a 135724 a 2840

166.65 €

5 9 giorni 5421-40 a 130729 a 3450

26.33 €

5 9 giorni 5421-55 a 200727 a 3250

13.65 €

5 9 giorni 5421-40 a 135727 a 3250

12.67 €

10 9 giorni 5429-40 a 130827 a 3250

12.67 €

10 9 giorni 5429-40 a 130829 a 3450

12.67 €

10 9 giorni 5429-40 a 130832 a 3650

13.18 €

5 9 giorni 5429-40 a 135827 a 3250

13.18 €

5 9 giorni 5429-40 a 135832 a 3650

37.33 €

5 9 giorni 61.536-40 a 130933 a 3857

39.68 €

5 9 giorni 61.536-40 a 135936 a 4057

69.68 €

1 9 giorni 8748-40 a 1301042 a 4781

69.68 €

1 9 giorni 8748-40 a 1301045 a 5281

69.68 €

1 9 giorni 8748-40 a 1301051 a 5581

69.68 €

1 9 giorni 8748-40 a 1301054 a 5881

73.23 €

1 9 giorni 8748-40 a 1351045 a 5281

73.23 €

1 9 giorni 8748-40 a 1351054 a 5881

95.97 €

1 9 giorni 10248-40 a 1301058 a 6495

95.97 €

1 9 giorni 10248-40 a 1301063 a 7095

98.93 €

1 9 giorni 10248-40 a 1351058 a 6495

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Schermato No Tipo di Filettatura PG Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico