Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore (Corpo premistoppa) | Senza Alogeni | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 16.5 | 7 | -40 a 130 | 8 | 4 a 6.5 | 15 | ||
1.70 € | 50 | 9 giorni | Blu | No | 16.5 | 7 | -40 a 130 | 8 | 4 a 6.5 | 15 | ||
1.77 € | 50 | 9 giorni | Blu | No | 16.5 | 7 | -40 a 135 | 8 | 4 a 6.5 | 15 | ||
2.52 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 16.5 | 7 | -40 a 150 | 8 | 4 a 6.5 | 15 | ||
1.70 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 16.5 | 7 | -40 a 130 | 8 | 4 a 6.5 | 15 | ||
1.77 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 16.5 | 7 | -40 a 135 | 8 | 4 a 6.5 | 15 | ||
1.68 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 16.5 | 7 | -40 a 135 | 8 | 4 a 6.5 | 15 | ||
1.80 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 21.2 | 9 | -40 a 130 | 8 | 4 a 6.5 | 19 | ||
1.80 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 21.2 | 9 | -40 a 130 | 8 | 5 a 8 | 19 | ||
1.80 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 21.2 | 9 | -40 a 130 | 8 | 6.5 a 9.5 | 19 | ||
1.90 € | 50 | 9 giorni | Blu | No | 21.2 | 9 | -40 a 130 | 8 | 6.5 a 9.5 | 19 | ||
1.97 € | 50 | 9 giorni | Blu | No | 21.2 | 9 | -40 a 135 | 8 | 4 a 6.5 | 19 | ||
2.78 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 21.2 | 9 | -40 a 150 | 8 | 6.5 a 9.5 | 19 | ||
1.90 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 21.2 | 9 | -40 a 130 | 8 | 4 a 6.5 | 19 | ||
1.90 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 21.2 | 9 | -40 a 130 | 8 | 5 a 8 | 19 | ||
1.90 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 21.2 | 9 | -40 a 130 | 8 | 6.5 a 9.5 | 19 | ||
2.73 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 21.2 | 9 | -40 a 150 | 8 | 5 a 8 | 19 | ||
1.95 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 21.2 | 9 | -40 a 135 | 8 | 4 a 6.5 | 19 | ||
1.95 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 21.2 | 9 | -40 a 135 | 8 | 5 a 8 | 19 | ||
1.95 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 21.2 | 9 | -40 a 135 | 8 | 6.5 a 9.5 | 19 | ||
1.83 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 21.2 | 9 | -40 a 135 | 8 | 4 a 6.5 | 19 | ||
1.83 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 21.2 | 9 | -40 a 135 | 8 | 5 a 8 | 19 | ||
1.83 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 21.2 | 9 | -40 a 135 | 8 | 6.5 a 9.5 | 19 | ||
2.13 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 24.4 | 11 | -40 a 130 | 8 | 7 a 10.5 | 22 | ||
2.13 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 24.4 | 11 | -40 a 130 | 8 | 4 a 6.5 | 22 | ||
2.13 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 24.4 | 11 | -40 a 130 | 8 | 5 a 8 | 22 | ||
2.13 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 24.4 | 11 | -40 a 130 | 8 | 6.5 a 9.5 | 22 | ||
2.18 € | 50 | 9 giorni | Blu | No | 24.4 | 11 | -40 a 130 | 8 | 6.5 a 9.5 | 22 | ||
2.17 € | 50 | 9 giorni | Blu | Sì | 24.4 | 11 | -40 a 135 | 8 | 4 a 6.5 | 22 | ||
3.80 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 24.4 | 11 | -40 a 150 | 8 | 4 a 6.5 | 22 | ||
2.22 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 24.4 | 11 | -40 a 130 | 8 | 7 a 10.5 | 22 | ||
2.22 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 24.4 | 11 | -40 a 130 | 8 | 4 a 6.5 | 22 | ||
2.22 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 24.4 | 11 | -40 a 130 | 8 | 5 a 8 | 22 | ||
2.22 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 24.4 | 11 | -40 a 130 | 8 | 6.5 a 9.5 | 22 | ||
2.30 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 24.4 | 11 | -40 a 135 | 8 | 7 a 10.5 | 22 | ||
2.30 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 24.4 | 11 | -40 a 135 | 8 | 4 a 6.5 | 22 | ||
2.30 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 24.4 | 11 | -40 a 135 | 8 | 5 a 8 | 22 | ||
2.30 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 24.4 | 11 | -40 a 135 | 8 | 6.5 a 9.5 | 22 | ||
2.17 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 24.4 | 11 | -40 a 135 | 8 | 7 a 10.5 | 22 | ||
2.17 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 24.4 | 11 | -40 a 135 | 8 | 5 a 8 | 22 | ||
2.17 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 24.4 | 11 | -40 a 135 | 8 | 6.5 a 9.5 | 22 | ||
2.40 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 26.5 | 13.5 | -40 a 130 | 9 | 7 a 10.5 | 24 | ||
2.40 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 26.5 | 13.5 | -40 a 130 | 9 | 9 a 13 | 24 | ||
2.40 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 26.5 | 13.5 | -40 a 130 | 9 | 4 a 6.5 | 24 | ||
2.40 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 26.5 | 13.5 | -40 a 130 | 9 | 5 a 8 | 24 | ||
2.40 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 26.5 | 13.5 | -40 a 130 | 9 | 6.5 a 9.5 | 24 | ||
2.52 € | 50 | 9 giorni | Blu | No | 26.5 | 13.5 | -40 a 130 | 9 | 9 a 13 | 24 | ||
2.52 € | 50 | 9 giorni | Blu | No | 26.5 | 13.5 | -40 a 130 | 9 | 6.5 a 9.5 | 24 | ||
2.62 € | 50 | 9 giorni | Blu | No | 26.5 | 13.5 | -40 a 135 | 9 | 9 a 13 | 24 | ||
2.62 € | 50 | 9 giorni | Blu | No | 26.5 | 13.5 | -40 a 135 | 9 | 5 a 8 | 24 | ||
2.62 € | 50 | 9 giorni | Blu | No | 26.5 | 13.5 | -40 a 135 | 9 | 6.5 a 9.5 | 24 | ||
4.07 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 26.5 | 13.5 | -40 a 150 | 9 | 6.5 a 9.5 | 24 | ||
2.53 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 26.5 | 13.5 | -40 a 130 | 9 | 7 a 10.5 | 24 | ||
2.53 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 26.5 | 13.5 | -40 a 130 | 9 | 9 a 13 | 24 | ||
2.53 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 26.5 | 13.5 | -40 a 130 | 9 | 4 a 6.5 | 24 | ||
2.53 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 26.5 | 13.5 | -40 a 130 | 9 | 6.5 a 9.5 | 24 | ||
2.63 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 26.5 | 13.5 | -40 a 135 | 9 | 7 a 10.5 | 24 | ||
2.63 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 26.5 | 13.5 | -40 a 135 | 9 | 9 a 13 | 24 | ||
2.63 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 26.5 | 13.5 | -40 a 135 | 9 | 4 a 6.5 | 24 | ||
2.63 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 26.5 | 13.5 | -40 a 135 | 9 | 5 a 8 | 24 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Qualità del Materiale | PVDF | Schermato | No |
Tipo di Filettatura | PG | Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No |
Configura
Proprietà di base
Colore (Corpo premistoppa)
Senza Alogeni
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali