EMC Pressacavo UNI HF Dicht Pg, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta

EMC Pressacavo UNI HF Dicht Pg, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta
  • Sconto volumi elevati
Pressacavo EMC UNI HF Dicht Pg, in ottone nichelato, compatto, buon contatto della schermatura tramite molla IRIS a 360°, alti valori di attenuazione, o-ring in HNBR, inserti di tenuta per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe A secondo EN 62444, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, sostanze chimiche,, usura e vibrazioni, elevatastabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
15007S00
15007S01
15008S01
15009S01
150H07S01
150H08S01
150H09S01
150P07S00
150P07S01
150P08S01
150P09S01
15107S01
15107S03
15108S01
15108S03
15109S01
15109S03
15111S03
151P07S01
151P07S03
151P08S01
151P08S03
151P09S03
151P11S03
15207S02
15208S04
15209S02
15209S04
15211S04
15211S05
15213S05
152P08S04
152P09S02
152P11S04
152P11S05
152P13S05
15309S03
15311S04
15311S05
15313S04
15313S05
153H09S03
153P09S03
153P11S04
153P11S05
153P13S04
153P13S05
15411S05
15411S07
15413S05
15413S07
15413S08
15416S08
15416S09
15418S09
154P11S07
154P13S05
154P13S07
154P16S08
154P16S09
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Temperatura di Impiego Min./Max.
(°C)
Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Inserto di Saldatura Materiale Intervallo di Schermatura
Min./Max. ø
(mm)

4.55 €

50 9 giorni 18.99-40 a 13064 a 6.517TPE1.5 – 4.0

4.55 €

50 9 giorni 18.99-40 a 13064 a 6.517TPE2.5 – 6.0

4.55 €

50 9 giorni 18.99-40 a 13065 a 817TPE2.5 – 6.0

4.55 €

50 9 giorni 18.99-40 a 13066.5 a 9.517TPE2.5 – 6.0

6.52 €

50 9 giorni 18.99-55 a 20064 a 6.517Silicone HT2.5 – 6.0

6.52 €

50 9 giorni 18.99-55 a 20065 a 817Silicone HT2.5 – 6.0

6.52 €

50 9 giorni 18.99-55 a 20066.5 a 9.517Silicone HT2.5 – 6.0

4.65 €

50 9 giorni 18.99-40 a 13564 a 6.517TPE-V1.5 – 4.0

4.65 €

50 9 giorni 18.99-40 a 13564 a 6.517TPE-V2.5 – 6.0

4.65 €

50 9 giorni 18.99-40 a 13565 a 817TPE-V2.5 – 6.0

4.65 €

50 9 giorni 18.99-40 a 13566.5 a 9.517TPE-V2.5 – 6.0

8.93 €

50 Disponibile 9 giorni 22.211-40 a 13064 a 6.520TPE2.5 – 6.0

4.97 €

50 9 giorni 22.211-40 a 13064 a 6.520TPE3.5 – 6.0

4.97 €

50 9 giorni 22.211-40 a 13065 a 820TPE2.5 – 6.0

4.97 €

50 9 giorni 22.211-40 a 13065 a 820TPE3.5 – 7.5

4.97 €

50 9 giorni 22.211-40 a 13066.5 a 9.520TPE2.5 – 6.0

4.97 €

50 9 giorni 22.211-40 a 13066.5 a 9.520TPE3.5 – 8.5

4.97 €

50 9 giorni 22.211-40 a 13067 a 10.520TPE3.5 – 8.5

5.13 €

50 9 giorni 22.211-40 a 13564 a 6.520TPE-V2.5 – 6.0

5.13 €

50 9 giorni 22.211-40 a 13564 a 6.520TPE-V3.5 – 6.0

5.13 €

50 9 giorni 22.211-40 a 13565 a 820TPE-V2.5 – 6.0

5.13 €

50 9 giorni 22.211-40 a 13565 a 820TPE-V3.5 – 7.5

5.13 €

50 9 giorni 22.211-40 a 13566.5 a 9.520TPE-V3.5 – 8.5

5.13 €

50 9 giorni 22.211-40 a 13567 a 10.520TPE-V3.5 – 8.5

5.77 €

50 9 giorni 24.413.5-40 a 1306.54 a 6.522TPE3.5 – 6.0

5.77 €

50 9 giorni 24.413.5-40 a 1306.55 a 822TPE3.5 – 7.5

5.77 €

50 9 giorni 24.413.5-40 a 1306.56.5 a 9.522TPE3.5 – 6.5

5.77 €

50 9 giorni 24.413.5-40 a 1306.56.5 a 9.522TPE3.5 – 8.0

5.77 €

50 9 giorni 24.413.5-40 a 1306.57 a 10.522TPE3.5 – 8.0

5.77 €

50 9 giorni 24.413.5-40 a 1306.57 a 10.522TPE6.5 – 10.0

5.77 €

50 9 giorni 24.413.5-40 a 1306.59 a 1322TPE6.5 – 10.5

6.00 €

50 9 giorni 24.413.5-40 a 1356.55 a 822TPE-V3.5 – 7.5

6.00 €

50 9 giorni 24.413.5-40 a 1356.56.5 a 9.522TPE-V3.5 – 6.5

6.00 €

50 9 giorni 24.413.5-40 a 1356.57 a 10.522TPE-V3.5 – 8.0

6.00 €

50 9 giorni 24.413.5-40 a 1356.57 a 10.522TPE-V6.5 – 10.0

6.00 €

50 9 giorni 24.413.5-40 a 1356.59 a 1322TPE-V6.5 – 10.5

5.98 €

50 9 giorni 26.716-40 a 1306.56.5 a 9.524TPE3.0 – 8.0

5.98 €

50 9 giorni 26.716-40 a 1306.57 a 10.524TPE5.0 – 8.0

5.98 €

50 9 giorni 26.716-40 a 1306.57 a 10.524TPE6.5 – 10.0

5.98 €

50 9 giorni 26.716-40 a 1306.59 a 1324TPE5.0 – 8.0

5.98 €

50 9 giorni 26.716-40 a 1306.59 a 1324TPE6.5 – 10.5

7.70 €

50 9 giorni 26.716-55 a 2006.56.5 a 9.524Silicone HT3.0 – 8.0

6.23 €

50 9 giorni 26.716-40 a 1356.56.5 a 9.524TPE-V3.0 – 8.0

6.23 €

50 9 giorni 26.716-40 a 1356.57 a 10.524TPE-V5.0 – 8.0

6.23 €

50 9 giorni 26.716-40 a 1356.57 a 10.524TPE-V6.5 – 10.0

6.23 €

50 9 giorni 26.716-40 a 1356.59 a 1324TPE-V5.0 – 8.0

6.23 €

50 9 giorni 26.716-40 a 1356.59 a 1324TPE-V6.5 – 10.5

7.80 €

25 9 giorni 33.521-40 a 13077 a 10.530TPE6.5 – 10.0

7.80 €

25 9 giorni 33.521-40 a 13077 a 10.530TPE5.5 – 10.0

7.80 €

25 9 giorni 33.521-40 a 13079 a 1330TPE4.5 – 9.5

7.80 €

25 9 giorni 33.521-40 a 13079 a 1330TPE7.0 – 12.0

7.80 €

25 9 giorni 33.521-40 a 13079 a 1330TPE8.0 – 12.5

7.80 €

25 9 giorni 33.521-40 a 130711.5 a 15.530TPE8.0 – 13.5

7.80 €

25 9 giorni 33.521-40 a 130711.5 a 15.530TPE9.0 – 14.5

7.80 €

25 9 giorni 33.521-40 a 130714 a 1830TPE9.0 – 14.5

8.07 €

25 9 giorni 33.521-40 a 13577 a 10.530TPE-V5.5 – 10.0

8.07 €

25 9 giorni 33.521-40 a 13579 a 1330TPE-V4.5 – 9.5

8.07 €

25 9 giorni 33.521-40 a 13579 a 1330TPE-V7.0 – 12.0

8.07 €

25 9 giorni 33.521-40 a 135711.5 a 15.530TPE-V8.0 – 13.5

8.07 €

25 9 giorni 33.521-40 a 135711.5 a 15.530TPE-V9.0 – 14.5

Loading...

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Schermato Tipo di Filettatura PG Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico