Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
155YPMK |
155YPMK 1/10 |
155YPMK 1/ 5 |
155YPMK 1/ 6-1/ 8,5 |
155YPMK 2/ 8 |
158YPMK |
158YPMK 1/32 |
158YPMK 1/ 6 |
158YPMK 1/ 6-1/ 8 |
158YPMK 1/ 8 |
158YPMK 2/ 8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Senza Alogeni | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Inserto di Saldatura Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.78 € | 10 | 9 giorni | No | 46 | 29 | 10.5 | - | 43 | - | ||
10.78 € | 10 | 9 giorni | No | 46 | 29 | 10.5 | 10 a 10 | 43 | - | ||
10.78 € | 10 | 9 giorni | No | 46 | 29 | 10.5 | 5 a 5 | 43 | - | ||
10.78 € | 10 | 9 giorni | No | 46 | 29 | 10.5 | - | 43 | - | ||
10.78 € | 10 | 9 giorni | No | 46 | 29 | 10.5 | 8 a 8 | 43 | - | ||
53.73 € | 5 | 9 giorni | Sì | 70 | 48 | 14 | - | 65 | TPE-V | ||
53.73 € | 5 | 9 giorni | Sì | 70 | 48 | 14 | - | 65 | TPE-V | ||
53.73 € | 5 | 9 giorni | Sì | 70 | 48 | 14 | 6 a 6 | 65 | - | ||
53.73 € | 5 | 9 giorni | Sì | 70 | 48 | 14 | 6 a 8 | 65 | - | ||
53.73 € | 5 | 9 giorni | Sì | 70 | 48 | 14 | 8 a 8 | 65 | TPE-V | ||
53.73 € | 5 | 9 giorni | Sì | 70 | 48 | 14 | 8 a 8 | 65 | TPE-V |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Qualità del Materiale | PVDF | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -40 a 135 |
Schermato | No | Tipo di Filettatura | PG | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No |
Configura
Proprietà di base
Senza Alogeni
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Inserto di Saldatura Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali