Codice articolo del costruttore: 22053DB16
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 4.40 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Misura Angolare Dell\'Esagono: 26.7 mm
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 20
Temperatura di Impiego Min./Max.: -40 a 130 °C
Lunghezza Della Filettatura: 6.5 mm
Per Diametro Cavo: 11.5 a 15.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22053DB16
Codice componente
|
---|
22053DB16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.40 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 11.5 a 15.5 | 24 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | Senza |
Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto |
Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone | Passo Della Filettatura | 1.5 |
Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali