Pressacavo UNI Dicht, Plastica PC, Filettatura di Raccordo Corta (21249PC 7)

Pressacavo UNI Dicht, Plastica PC, Filettatura di Raccordo Corta 21249PC 7

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 21249PC 7

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 0.67

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Misura Angolare Dell\'Esagono: 16.5 mm

Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 12

Lunghezza Della Filettatura: 8 mm

Per Diametro Cavo: 4 a 6.5 mm

Apertura di Chiave: 15 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21249PC 7

Codice componente
21249PC 7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Inserto di Saldatura Materiale Larghezza Della Chiave (SW x E)
(mm)

0.67 €

50 9 giorni 16.51284 a 6.515TPE15x16.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere Senza
Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Policarbonato (PC) Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 100
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico