Codice articolo del costruttore: 21650Y 7
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 2.88 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Colore (Corpo premistoppa): Trasparente
Senza Alogeni: No
Misura Angolare Dell\'Esagono: 21 mm
Qualità del Materiale: PVDF
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 16
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21650Y 7
Codice componente
|
---|
21650Y 7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore (Corpo premistoppa) | Senza Alogeni | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Qualità del Materiale | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Altezza di Montaggio (mm) | Inserto di Saldatura Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.88 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 21 | PVDF | 16 | -40 a 130 | 9 | 4 a 6.5 | 19 | - | - |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No |
Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No |
Configura
Proprietà di base
Altezza di Montaggio(mm)
Inserto di Saldatura Materiale
Colore (Corpo premistoppa)
Senza Alogeni
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Qualità del Materiale
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali