Codice articolo del costruttore: 23255YZ28
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 7.57 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Colore (Corpo premistoppa): Trasparente
Senza Alogeni: No
Misura Angolare Dell\'Esagono: 46 mm
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 32
Temperatura di Impiego Min./Max.: -20 a 100 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23255YZ28
Codice componente
|
---|
23255YZ28 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore (Corpo premistoppa) | Senza Alogeni | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Inserto di Saldatura Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.57 € | 10 | 9 giorni | Trasparente | No | 46 | 32 | -20 a 100 | 11 | 23 a 27 | 43 | TPE |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP54 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | Senza |
Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto |
Qualità del Materiale | PVDF | Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No |
Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No |
Configura
Proprietà di base
Colore (Corpo premistoppa)
Senza Alogeni
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Inserto di Saldatura Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali