Codice articolo del costruttore: 22051YLP 9,5/V2
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 6.48 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Misura Angolare Dell\'Esagono: 26.5 mm
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 20
Lunghezza Della Filettatura: 9 mm
Per Diametro Cavo: 7.5 a 9.5 mm
Apertura di Chiave: 24 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22051YLP 9,5/V2
Codice componente
|
---|
22051YLP 9,5/V2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Area di Saldatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.48 € | 50 | 9 giorni | 26.5 | 20 | 9 | 7.5 a 9.5 | 24 | 7.50-9.50 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | No | Qualità del Materiale | PVDF |
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -40 a 135 | Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No |
Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Area di Saldatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali