Gomito con Raccordo, Zinco Pressofuso, Filettatura di Raccordo Corta (232 EF)

Gomito con Raccordo, Zinco Pressofuso, Filettatura di Raccordo Corta 232 EF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 232 EF

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 15.60

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 32

Lunghezza Della Filettatura: 8 mm

Apertura di Chiave: 35 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

232 EF

Codice componente
232 EF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

15.60 €

10 9 giorni 32835

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza
Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Angolo A 90° Senza Alogeni
Qualità del Materiale Pressofusione di Zinco Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -30 a 100 Passo Della Filettatura 2
Tipo di Filettatura Metrico Trattamento Superficie Altri

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico