Ex-e EMC Pressacavo UNI Ex-e/EMC Dicht

Ex-e EMC Pressacavo UNI Ex-e/EMC Dicht
Ex e/EMC Pressacavo UNI Ex EMC Dicht, in ottone nichelato, contatto della schermatura sicuro tramite doppio cono, Sistema modulare con numerosi inserti di tenuta in plastica elastica per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, o-ring in HNBR, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipi di protezione IP66 e IP68 fino a 10 bar, omologazioni ATEX, IECEx, EAC, CCC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
216220700EX-12
216220701EX-12
216220901EX-12
216221102EX-12
220220700EX-12
220220901EX-12
220221102EX-12
225280903EX-12
225281104EX-12
225281205EX-12
225281406EX-12
225281607EX-12
225281808EX-12
225321809EX-12
225322010EX-12
232382211EX-12
232382312EX-12
232382613EX-12
240483014EX-12
240483215EX-12
250583716EX-12
263754518EX-12
263755119EX-12
263755619EX-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Passaggio
Max. ø E2
(mm)

7.67 €

50 9 giorni 26.716105 a 6.5243.3

7.67 €

50 9 giorni 26.716105 a 6.5246.0

7.67 €

50 9 giorni 26.716107.5 a 9246.0

7.90 €

50 9 giorni 26.716109 a 11247.0

7.92 €

50 9 giorni 26.720105 a 6.5243.3

7.92 €

50 9 giorni 26.720107.5 a 9246.0

7.92 €

50 9 giorni 26.720109 a 11247.0

9.47 €

25 9 giorni 33.525119 a 11306.0

9.47 €

25 9 giorni 33.525119 a 11307.0

9.47 €

25 9 giorni 33.5251111 a 14308.0

9.47 €

25 9 giorni 33.5251111 a 143010.5

9.47 €

25 9 giorni 33.5251115 a 183013.0

9.47 €

25 9 giorni 33.5251115 a 183014.5

18.05 €

25 9 giorni 38.5251215 a 183516.0

20.97 €

25 9 giorni 38.5251218 a 203518.0

21.72 €

10 9 giorni 43.5321320 a 234020.0

22.42 €

10 9 giorni 43.5321320 a 234022.0

22.42 €

10 9 giorni 43.5321323 a 274024.0

27.88 €

5 9 giorni 54401426 a 305027.0

27.88 €

5 9 giorni 54401431 a 355030.0

43.48 €

5 9 giorni 65501533 a 376035.0

67.58 €

1 9 giorni 87631641 a 458144.0

67.58 €

1 9 giorni 87631646 a 518149.0

84.88 €

1 9 giorni 87631652 a 568149.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere 21, 22
Per Zona Ex-Gas 1, 2 Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 60
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico