EMC Pressacavo UNI Dicht TRI (Codici componente)

EMC Pressacavo UNI Dicht TRI
Pressacavo EMC UNI Dicht TRI, in ottone nichelato, massimi valori di attenuazione grazie a contatto della schermatura a 360° tramite molla triangolare, elevata capacità di corrente, montaggio facile e sicuro, Inserti di tenuta elastici per tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe A secondo EN 62444, o-ring in HBNR, tipi di protezione IP68 fino a 15 bar e Type 4X, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21650D07 TRI
21650D08 TRI
21650D09 TRI
21651D11 TRI
22052D07 TRI
22052D08 TRI
22052D09 TRI
22052D11 TRI
22052D13 TRI
22553D07 TRI
22553D08 TRI
22553D09 TRI
22553D11 TRI
22553D13 TRI
22553D16 TRI
22553DH16 TRI
22554D16 TRI
22554D18 TRI
22554D20 TRI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Temperatura di Impiego Min./Max.
(°C)
Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

5.13 €

50 9 giorni 20-40 a 13064 a 6.518

5.13 €

50 9 giorni 20-40 a 13065 a 818

5.13 €

50 9 giorni 20-40 a 13066.5 a 9.518

5.13 €

50 9 giorni 22.2-40 a 13067 a 10.520

5.33 €

50 9 giorni 24.4-40 a 1306.54 a 6.522

5.33 €

50 9 giorni 24.4-40 a 1306.55 a 822

5.33 €

50 9 giorni 24.4-40 a 1306.56.5 a 9.522

5.33 €

50 9 giorni 24.4-40 a 1306.57 a 10.522

5.33 €

50 9 giorni 24.4-40 a 1306.59 a 1322

5.94 €

50 9 giorni 31.2-40 a 1307.54 a 6.528

5.94 €

50 9 giorni 31.2-40 a 1307.55 a 828

5.94 €

50 9 giorni 31.2-40 a 1307.56.5 a 9.528

5.94 €

50 9 giorni 31.2-40 a 1307.57 a 10.528

5.94 €

50 9 giorni 31.2-40 a 1307.59 a 1328

5.94 €

50 9 giorni 31.2-40 a 1307.511.5 a 15.528

7.70 €

50 9 giorni 31.2-55 a 2007.511.5 a 15.528

5.94 €

25 9 giorni 33.5-40 a 1307.511.5 a 15.530

5.94 €

25 9 giorni 33.5-40 a 1307.514 a 1830

5.94 €

25 9 giorni 33.5-40 a 1307.517 a 20.530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico