Pressacavo Divisibile UNI Split Gland, PC, senza Inserti di Tenuta (USG 22554 PC)

Pressacavo Divisibile UNI Split Gland, PC, senza Inserti di Tenuta USG 22554 PC

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: USG 22554 PC

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 12.65

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Misura Angolare Dell\'Esagono: 38.5 mm

Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 25

Lunghezza Della Filettatura: 11 mm

Apertura di Chiave: 35 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

USG 22554 PC

Codice componente
USG 22554 PC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

12.65 €

10 9 giorni 38.5251135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP67 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere Senza
Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Policarbonato (PC) Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 80
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile

Supporto tecnico