Pressacavo UNI per Tubo Flessibile, PC, Filettatura di Raccordo Corta

Pressacavo UNI per Tubo Flessibile, PC, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo UNI per tubo flessibile, in plastica PC, con manicotto tubo, Inserti di tenuta elastici per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione superiore alla media, buone proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, sostanze chimiche,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23254SPC21.16

Codice componente
23254SPC21.16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.77 €

25 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Misura Angolare Dell\'Esagono(mm) 39.5
Qualità del Materiale Policarbonato (PC) Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg 32 Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 100
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No Tipo di Filettatura Metrico
Lunghezza Della Filettatura(mm) 11 Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No
Per Diametro Cavo(mm) 11.5 a 15.5 Apertura di Chiave(mm) 36

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico