Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23254STBM4X6,5 |
23255STBM2X11 |
24055STBM1X7/3X9 |
24055STBM4X8/2X9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Area di Saldatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.35 € | 25 | 9 giorni | 39.5 | 32 | - | 36 | 4x6.5 | ||
57.15 € | 10 | 9 giorni | 44.5 | 32 | 6 a 6 | 41 | 2x11 | ||
56.35 € | 10 | 9 giorni | 50 | 40 | - | 46 | 1x7/3x9 | ||
56.35 € | 10 | 9 giorni | 50 | 40 | - | 46 | 4x8/2x9 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Acciaio Inossidabile (A2) |
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -40 a 130 | Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No |
Tipo di Filettatura | Metrico | Lunghezza Della Filettatura(mm) | 8 | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Altri |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Area di Saldatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali