Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Inserto di Saldatura Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.91 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | 8 | - | 43 | - | ||
13.91 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | 8 | 10 a 10 | 43 | TPE-V | ||
13.91 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | 8 | 12 a 12 | 43 | - | ||
13.91 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | 8 | 13.5 a 13.5 | 43 | - | ||
13.91 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | 8 | 17 a 17 | 43 | - | ||
13.91 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | 8 | 21 a 21 | 43 | - | ||
13.91 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | 8 | 5 a 5 | 43 | - | ||
13.91 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | 8 | 6 a 6 | 43 | TPE-V | ||
18.46 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | 8 | 8.5 a 8.5 | 43 | - | ||
13.91 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | 8 | 7 a 7 | 43 | - | ||
13.91 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | 8 | 8 a 8 | 43 | TPE-V | ||
13.91 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | 8 | 10 a 10 | 43 | TPE-V | ||
13.91 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | 8 | 6 a 6 | 43 | TPE-V | ||
13.91 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | 8 | 8 a 8 | 43 | TPE-V | ||
25.61 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | 9 | - | 50 | - | ||
27.67 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | 10 | - | 54 | - | ||
27.67 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | 10 | 10 a 10 | 54 | TPE-V | ||
27.67 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | 10 | 11 a 11 | 54 | - | ||
27.67 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | 10 | 12 a 12 | 54 | - | ||
27.67 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | 10 | 21 a 21 | 54 | - | ||
27.67 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | 10 | 23 a 23 | 54 | - | ||
27.67 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | 10 | 4.5 a 4.5 | 54 | - | ||
27.67 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | 10 | 10.5 a 10.5 | 54 | - | ||
27.67 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | 10 | 8 a 8 | 54 | TPE-V | ||
27.67 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | 10 | 11.5 a 11.5 | 54 | TPE-V | ||
27.67 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | 10 | 11.5 a 11.5 | 54 | TPE-V | ||
27.67 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | 10 | 6 a 6 | 54 | - | ||
27.67 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | 10 | 8 a 8 | 54 | TPE-V | ||
27.67 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | 10 | 10 a 10 | 54 | TPE-V | ||
27.67 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | 10 | 7.2 a 7.2 | 54 | - | ||
27.67 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | 10 | 7.5 a 7.5 | 54 | - | ||
15.37 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | 10 | 7.8 a 7.8 | 54 | - | ||
43.81 € | 5 | 9 giorni | 61 | 50 | 10 | - | 57 | - | ||
45.10 € | 5 | 9 giorni | 61 | 50 | 10 | 22 a 22 | 57 | - | ||
45.10 € | 5 | 9 giorni | 61 | 50 | 10 | 26 a 26 | 57 | - | ||
45.10 € | 5 | 9 giorni | 61 | 50 | 10 | 27 a 27 | 57 | - | ||
43.81 € | 5 | 9 giorni | 61 | 50 | 10 | 32 a 32 | 57 | - | ||
43.81 € | 5 | 9 giorni | 61 | 50 | 10 | 9 a 9 | 57 | - | ||
64.09 € | 5 | 9 giorni | 74 | 63 | 10 | - | 68 | - | ||
64.09 € | 5 | 9 giorni | 74 | 63 | 10 | 6 a 6 | 68 | - | ||
64.09 € | 5 | 9 giorni | 74 | 63 | 10 | 8 a 8 | 68 | TPE-V | ||
64.09 € | 5 | 9 giorni | 74 | 63 | 10 | 8 a 8 | 68 | TPE-V | ||
64.09 € | 5 | 9 giorni | 74 | 63 | 10 | 28 a 28 | 68 | - | ||
64.09 € | 5 | 9 giorni | 74 | 63 | 10 | 29 a 29 | 68 | - | ||
64.09 € | 5 | 9 giorni | 74 | 63 | 10 | 8 a 8 | 68 | TPE-V |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone |
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -40 a 135 | Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No |
Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No |
Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Inserto di Saldatura Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali