Codice articolo del costruttore: 24055YPMK
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 12.67 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Senza Alogeni: No
Misura Angolare Dell\'Esagono: 50 mm
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 40
Temperatura di Impiego Min./Max.: -40 a 135 °C
Lunghezza Della Filettatura: 11.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24055YPMK
Codice componente
|
---|
24055YPMK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Senza Alogeni | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Inserto di Saldatura Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 10 | 9 giorni | No | 50 | 40 | -40 a 135 | 11.5 | - | 46 | - |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Qualità del Materiale | PVDF | Passo Della Filettatura | 1.5 |
Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No |
Configura
Proprietà di base
Per Diametro Cavo(mm)
Inserto di Saldatura Materiale
Senza Alogeni
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali