Codice articolo del costruttore: 622053 13
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 5.94 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Misura Angolare Dell\'Esagono: 26.7 mm
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 20
Lunghezza Della Filettatura: 6.5 mm
Apertura di Chiave: 24 mm
i-Ø: 13 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
622053 13
Codice componente
|
---|
622053 13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Apertura di Chiave (mm) | i-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.94 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 20 | 6.5 | 24 | 13 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP54 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | Senza |
Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto |
Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -40 a 150 |
Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico |
Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Apertura di Chiave(mm)
i-Ø(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali