Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BG 210VA HTS CP |
BG 212VA HTS CP |
BG 216VA HTS CP |
BG 220VA HTS CP |
BG 225VA HTS CP |
BG 232VA HTS CP |
BG 240VA HTS CP |
BG 250VA35 HTS CP |
BG 263VA43 HTS CP |
BG 263VA55 HTS CP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Passo Della Filettatura | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.90 € | 5 | 9 giorni | 10 | 1 | 6 | 5 a 7 | 10 | ||
37.53 € | 5 | 9 giorni | 12 | 1.5 | 7 | 5 a 7 | 10 | ||
42.02 € | 5 | 9 giorni | 16 | 1.5 | 9 | 7 a 9 | 14 | ||
46.38 € | 5 | 9 giorni | 20 | 1.5 | 9 | 9 a 12 | 19 | ||
51.75 € | 5 | 9 giorni | 25 | 1.5 | 10 | 15 a 18 | 24 | ||
58.48 € | 5 | 9 giorni | 32 | 1.5 | 11 | 20 a 23 | 30 | ||
94.35 € | 4 | 9 giorni | 40 | 1.5 | 11 | 26 a 29 | 36 | ||
138.75 € | 1 | 9 giorni | 50 | 1.5 | 11 | 30 a 35 | 46 | ||
166.65 € | 1 | 9 giorni | 63 | 1.5 | 11 | 40 a 44 | 60 | ||
166.65 € | 1 | 9 giorni | 63 | 1.5 | 11 | 52 a 55 | 60 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP69K | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | Senza |
Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto |
Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Acciaio Inossidabile (A4) | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -55 a 180 |
Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Altri |
Configura
Proprietà di base
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Passo Della Filettatura
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali