Ex-e Pressacavo Blueglobe HT, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta

Ex-e Pressacavo Blueglobe HT, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta
Ex-e Pressacavo blueglobe HT, in ottone nichelato, per temperature più elevate, montaggio facile e sicuro, inserto di tenuta in TPE incluso inlet staccabile per ampliare la gamma di tenuta, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe B secondo EN 62444, o-ring in silicone, tipi di protezione IP66 e IP68 fino a 15 bar, ottimeproprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, omologazioni ATEX, IECEx, EAC, CCC, UKCA, filettatura di raccordo corta.
Range di temperatura -55 a 160°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG 212MS 5HTEX
BG 212MS 8HTEX
BG 216MSHTEX
BG 220MSHTEX
BG 225MSHTEX
BG 232MSHTEX
BG 240MSHTEX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

3.17 €

50 9 giorni 18.91254 a 517

3.17 €

50 9 giorni 18.91255 a 817

3.62 €

50 9 giorni 22.21664 a 1120

4.92 €

50 9 giorni 26.5206.55 a 1424

6.13 €

50 9 giorni 33257.511 a 2030

11.17 €

25 9 giorni 39.532815 a 2536

15.93 €

10 9 giorni 4840821 a 3245

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere 21, 22
Per Zona Ex-Gas 1, 2 Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -55 a 160
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico