EMC Pressacavo Blueglobe TRI NM, Ottone

EMC Pressacavo Blueglobe TRI NM, Ottone
Pressacavo EMC blueglobe TRI NM, in ottone nichelato, alti valori di attenuazione grazie al contatto della schermatura a 360° tramite molla TRI non magnetica in bronzo, inserto di tenuta in TPE incluso inlet staccabile per ampliare la gamma di tenuta, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe B secondo EN 62444, o-ring in HNBR, tipi di protezione IP68 fino a 15 bar, IP69 e Type4X, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, omologazione UL.
Range di temperatura -40 a 130°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG 212MS TRINM
BG 216MS TRINM
BG 220MS TRINM
BG 225MS TRINM
BG 232MS TRINM
BG 240MS TRINM
BG 250MS TRINM
BG 263MS TRINM
BG 275MS TRINM
BG 285MS TRINM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Passo Della Filettatura Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

9.45 €

50 9 giorni 18.9121.555 a 817

9.97 €

50 9 giorni 22.2161.567 a 1120

10.35 €

50 9 giorni 26.5201.56.59 a 1424

11.57 €

50 9 giorni 33251.57.511 a 2030

19.37 €

25 9 giorni 39.5321.5815 a 2536

24.93 €

10 9 giorni 48401.51520 a 3245

41.72 €

5 9 giorni 61501.51531 a 4257

68.48 €

5 9 giorni 72631.52041 a 5468

148.72 €

5 9 giorni 87751.52054 a 6581

187.22 €

1 9 giorni 1028522065 a 7795

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP69K Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere Senza
Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 130
Schermato Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico