Pressacavo Blueglobe, Plastica PA, Filettatura di Raccordo Corta

Pressacavo Blueglobe, Plastica PA, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo blueglobe, in poliammide, inserto di tenuta in TPE incluso inlet staccabile per ampliare la gamma di tenuta, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe B secondo EN 62444, o-ring in HNBR, tipi di protezione IP68 fino a 15 bar, IP69, UL Type 4X, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, classe di protezione antincendio secondo UL 94-HB, omologazioni VDE, UL Listed, DNV GL, filettatura di raccordo corta.
Range di temperatura -20 a 120°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG 212PA
BG 212PAN
BG 216PA
BG 216PAN
BG 220PA
BG 220PAN
BG 225PA
BG 225PAN
BG 232PA
BG 232PAN
BG 240PA
BG 240PAN
BG 250PA
BG 250PAN
BG 263PA
BG 263PAN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

0.68 €

50 9 giorni 19.51282 a 7.517

0.68 €

50 9 giorni 19.51282 a 7.517

0.78 €

50 9 giorni 22.81694 a 1120

0.78 €

50 9 giorni 22.81694 a 1120

0.98 €

50 9 giorni 272095 a 1424

0.98 €

50 9 giorni 272095 a 1424

1.38 €

50 9 giorni 3425911 a 2030

1.38 €

50 9 giorni 3425911 a 2030

2.55 €

25 9 giorni 41321115 a 2536

2.55 €

25 9 giorni 41321115 a 2536

4.92 €

10 9 giorni 49.5401220 a 3245

4.92 €

10 9 giorni 49.5401220 a 3245

9.43 €

5 9 giorni 61501531 a 4157

9.43 €

5 9 giorni 61501531 a 4157

11.40 €

5 9 giorni 75631541 a 5370

11.40 €

5 9 giorni 75631541 a 5370

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP69K Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Poliammide
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 120 Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No
Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No

Supporto tecnico