Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BG 212V4AEX |
BG 216V4AEX |
BG 220V4AEX |
BG 225V4AEX |
BG 232V4AEX |
BG 240V4AEX |
BG 250V4AEX |
BG 263V4AEX |
BG 275V4AEX |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.35 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 12 | 5 | 3 a 8 | 17 | ||
56.07 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 16 | 6 | 5 a 11 | 20 | ||
58.48 € | 50 | 9 giorni | 26.5 | 20 | 6.5 | 6 a 14 | 24 | ||
67.35 € | 50 | 9 giorni | 33 | 25 | 7.5 | 12 a 20 | 30 | ||
80.55 € | 25 | 9 giorni | 39.5 | 32 | 8 | 17 a 25 | 36 | ||
133.20 € | 10 | 9 giorni | 48 | 40 | 8 | 21 a 32 | 45 | ||
204.82 € | 5 | 9 giorni | 60 | 50 | 10 | 32 a 42 | 57 | ||
266.47 € | 5 | 9 giorni | 72 | 63 | 10 | 42 a 54 | 68 | ||
827.55 € | 5 | 9 giorni | 87 | 75 | 15 | 55 a 65 | 81 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | Sì | Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | 21, 22 |
Per Zona Ex-Gas | 1, 2 | Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto |
Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Acciaio Inossidabile (A4) | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -20 a 60 |
Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico |
Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Altri |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali