Hygienic Design EMC Pressacavo Blueglobe TRI CLEAN Plus, VA

Hygienic Design EMC Pressacavo Blueglobe TRI CLEAN Plus, VA
Hygienic design – pressacavo EMC blueglobe TRI CLEAN Plus, secondo EHEDG, in acciaio inox, Inserti di tenuta e rondelle di tenuta in plastica omologata FDA, resistenti a prodotti di pulizia e disinfettanti, rotondo, superfici lisce, massimi valori di attenuazione grazie a contatto della schermatura a 360° tramite molla triangolare, elevata capacità di corrente, montaggio facile e sicuro, inserto di tenuta in TPU, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, tipi di protezione IP68 fino a 15 bar e IP69, omologazioni EHEDG, DGUV.
Range di temperatura -40 a 85°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG 212VA TRI CP
BG 216VA TRI CP
BG 220VA TRI CP
BG 225VA15 TRI CP
BG 225VA TRI CP
BG 232VA21 TRI CP
BG 232VA TRI CP
BG 240VA26 TRI CP
BG 240VA TRI CP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

40.30 €

5 9 giorni 1275 a 710

41.77 €

5 9 giorni 1697 a 914

45.40 €

5 9 giorni 2099 a 1219

56.98 €

5 9 giorni 251112 a 1524

56.98 €

5 9 giorni 251115 a 1824

58.95 €

5 9 giorni 321218 a 2130

58.95 €

5 9 giorni 321220 a 2330

76.07 €

4 9 giorni 4022.523 a 2636

76.07 €

4 9 giorni 4022.526 a 2936

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP69K Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere Senza
Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Acciaio Inossidabile (A4) Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 85
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Altri

Supporto tecnico