Hygienic Design Pressacavo Blueglobe CLEAN Plus-HTS, PA

Hygienic Design Pressacavo Blueglobe CLEAN Plus-HTS, PA
Hygienic design Pressacavo blueglobe CLEAN Plus HTS, secondo EHEDG, in poliammide, per temperature elevate, Inserti di tenuta e rondelle di tenuta in plastica omologata FDA, resistenti a prodotti di pulizia e disinfettanti, rotondo, superfici lisce, montaggio facile e sicuro, inserto di tenuta in silicone, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, tipi di protezione IP68 fino a 15 bar e IP69, omologazioni EHEDG.
Range di temperatura -20 a 110°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG 216PA HTS CP
BG 220PA HTS CP
BG 225PA HTS CP
BG 232PA HTS CP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

10.37 €

5 9 giorni 1697 a 914

11.52 €

5 9 giorni 20910 a 1218

12.70 €

5 9 giorni 251016 a 1824

14.17 €

5 9 giorni 321121 a 2330

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP69K Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere Senza
Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Poliammide Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 110
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No

Supporto tecnico