Codice articolo del costruttore: BG 232VA.3
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 41.97 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Misura Angolare Dell\'Esagono: 39.5 mm
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 32
Lunghezza Della Filettatura: 8 mm
Per Diametro Cavo: 10 a 25 mm
Apertura di Chiave: 36 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BG 232VA.3
Codice componente
|
---|
BG 232VA.3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Chiuso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.97 € | 25 | 9 giorni | 39.5 | 32 | 8 | 10 a 25 | 36 | No |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP69K | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Acciaio Inossidabile (A2) |
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -40 a 130 | Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No |
Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No |
Trattamento Superficie | Altri |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Chiuso
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali