Pressacavo Blueglobe HT, Ottone, Filettatura di Raccordo Lunga

Pressacavo Blueglobe HT, Ottone, Filettatura di Raccordo Lunga
Pressacavo blueglobe HT, in ottone nichelato, per temperature più elevate, inserto di tenuta in silicone incluso inlet staccabile per ampliare la gamma di tenuta, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe B secondo EN 62444, o-ring in silicone, tipi di protezione IP68 fino a 15 bar, IP69, ottime proprietà meccaniche etermiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, filettatura di raccordo lunga.
Range di temperatura -55 a 200°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG 812MSHT
BG 816MSHT
BG 820MSHT
BG 825MSHT
BG 832MSHT
BG 840MSHT
BG 850MSHT
BG 863MSHT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

3.37 €

50 9 giorni 18.9122 a 817

3.88 €

50 9 giorni 22.2164 a 1120

6.23 €

50 9 giorni 26.5205 a 1424

8.00 €

50 9 giorni 332511 a 2030

11.15 €

25 9 giorni 39.53215 a 2536

17.30 €

10 9 giorni 484020 a 3245

28.83 €

5 9 giorni 615031 a 4257

39.10 €

5 9 giorni 726341 a 5468

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP69K Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere Senza
Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -55 a 200
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No Tipo di Filettatura Metrico
Lunghezza Della Filettatura(mm) 15 Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No
Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico