Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BG 812VA |
BG 816VA |
BG 820VA |
BG 825VA |
BG 832VA |
BG 840VA |
BG 850VA |
BG 863VA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.73 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 12 | 2 a 8 | 17 | ||
29.70 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 16 | 4 a 11 | 20 | ||
32.87 € | 50 | 9 giorni | 26.5 | 20 | 5 a 14 | 24 | ||
37.62 € | 50 | 9 giorni | 33 | 25 | 11 a 20 | 30 | ||
53.47 € | 25 | 9 giorni | 39.5 | 32 | 15 a 25 | 36 | ||
61.38 € | 10 | 9 giorni | 48 | 40 | 20 a 32 | 45 | ||
81.20 € | 5 | 9 giorni | 60 | 50 | 31 a 42 | 57 | ||
108.93 € | 5 | 9 giorni | 72 | 63 | 41 a 54 | 68 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP69K | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Acciaio Inossidabile (A2) |
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -40 a 130 | Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No |
Tipo di Filettatura | Metrico | Lunghezza Della Filettatura(mm) | 15 | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Altri |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali